11-pin (NDA) package image

LM2876TF/NOPB ACTIVO

Amplificador de potencia de audio de 40 vatios y alto rendimiento con silencio

Igual que: LM2876TF/NOPB.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TO-220 (NDA) | 11
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -20 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 20 | TUBE

Características para LM2876

  • 40W Continuous Average Output Power Into 8Ω
  • 75W Instantaneous Peak Output Power Capability
  • Signal-to-Noise Ratio ≥ 95 dB(min)
  • An Input Mute Function
  • Output Protection From A Short to Ground Or to the Supplies Via Internal Current Limiting Circuitry
  • Output Over-Voltage Protection Against Transients From Inductive Loads
  • Supply Under-Voltage Protection, Not Allowing Internal Biasing to Occur When |VEE| + |VCC| ≤ 12V, Thus Eliminating Turn-On and Turn-Off Transients
  • 11-Lead PFM Package
  • Wide Supply Range 20V - 72V

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM2876

The LM2876 is a high-performance audio power amplifier capable of delivering 40W of continuous average power to an 8Ω load with 0.1% THD+N from 20Hz–20kHz.

The performance of the LM2876, utilizing its Self Peak Instantaneous Temperature (°Ke) (SPiKe) protection circuitry, puts it in a class above discrete and hybrid amplifiers by providing an inherently, dynamically protected Safe Operating Area (SOA). SPiKe protection means that these parts are completely safeguarded at the output against overvoltage, undervoltage, overloads, including shorts to the supplies, thermal runaway, and instantaneous temperature peaks.

The LM2876 maintains an excellent signal-to-noise ratio of greater than 95dB (min) with a typical low noise floor of 2.0μV. It exhibits extremely low THD+N values of 0.06% at the rated output into the rated load over the audio spectrum, and provides excellent linearity with an IMD (SMPTE) typical rating of 0.004%.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información