4-pin (DCY) package image

LM317AEMP/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A y 40 V con alta precisión

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LM317AEMP/NOPB.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM317AEMPX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-223 (DCY) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LM317A

  • For a newer drop-in alternative, see the LM317
  • Typical 0.005%/V line regulation
  • 1% output voltage tolerance
  • 1.5-A output current
  • Adjustable output down to 1.25 V
  • Input-output differential up to 40 V
  • Current limit constant with temperature
  • No output capacitor required
  • Short-circuit protected output
  • −40°C to 125°C operating temperature range

Descripción de LM317A

The LM317A adjustable 3-terminal, positive-voltage regulators are capable of supplying current in excess of 1.5 A over a 1.25-V to 37-V output range and provide 1% output-voltage accuracy. Both line regulation and load regulation are better achieved with the LM317A device than with standard fixed regulators.

The LM317A offers full overload protection such as over current, thermal-overload protection, and safe-area protection. All overload protection circuitry remains fully functional even if the adjustment terminal is disconnected.

Typically, no capacitors are needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors, in which case an input bypass is needed. An optional output capacitor can be added to improve transient response and can be replaced with a ceramic and appropriate ESR. The adjustment terminal can be bypassed to achieve very high ripple-rejection ratios that are difficult to achieve with standard 3-terminal regulators.

Because the LM317A regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. Exceeding the maximum input-to-output deferential will result in short-circuiting the output. By connecting a fixed resistor between the adjustment pin and output, the LM317A can be also used as a precision current regulator.

For applications requiring greater output current, see the LM150 series (3A) and LM138 series (5A) data sheets. For the negative complement, see the LM137 series data sheet.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM317AEMPX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información