16-pin (YFQ) package image

LM3263TME/NOPB ACTIVO

Convertidor CC/CC reductor de alta corriente con interfaz frontal de RF MIPI®

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LM3263TME/NOPB.B, LM3263TME/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3263TMX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFQ) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -30 to 90
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LM3263

  • MIPI RFFE Digital Control Interface
  • Operates from a Single Li-Ion Cell: 2.7 V to 5.5 V
  • Dynamically Adjustable Output Voltage: 0.4 V to 3.6 V (Typical) in PFM and PWM Modes
  • High-Efficiency PFM and PWM Modes With Internal Seamless Transition
  • 2.5-A Maximum Load Current in PWM Mode
  • 2.7 MHz (Typical) Switching Frequency
  • ACB (Reduces Inductor Requirements and Size)
  • Internal Compensation
  • Current and Thermal Overload Protection
  • Very Small Solution Size: Approximately 9.1 mm2

Descripción de LM3263

The LM3263 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode multi-band RF power amplifiers (PAs) from a single lithium-ion cell. The LM3263 steps down an input voltage from 2.7 V to 5.5 V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4 V to 3.6 V. The output voltage is externally programmed through the RFFE Digital Control Interface and is set to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA.

When operating in pulse width modulated (PWM) mode, the LM3263 produces a small and predictable amount of output voltage ripple thus meeting the power and stringent spectral-compliance needs of RF PAs with minimal filtering and minimal excess headroom. When operating in PFM mode, the LM3263 enables the lowest current consumption across PA output power level settings and therefore maximizes system efficiency.

The LM3263 has a unique ctive urrent assist and analog ypass (ACB) feature to minimize inductor size without any loss of output regulation for the entire battery voltage and RF output power range, until dropout. ACB provides a parallel current path, when needed, to limit the maximum inductor current to 1.45 A (typical) while still driving a 2.5-A load. The ACB feature also enables operation with minimal dropout voltage.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3263TMX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información