8-pin (DGK) package image

LM3488MMX/NOPB ACTIVO

Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 2.97 V a 40 V para reguladores

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LM3488MMX/NOPB.B, LM3488MMX/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3488MM/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg | Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R

Características para LM3488

  • Automotive Grade Product, AEC-Q100 Qualified
  • 8-Lead VSSOP Package
  • Internal Push-Pull Driver With 1-A Peak Current Capability
  • Current Limit and Thermal Shutdown
  • Frequency Compensation Optimized With a Capacitor and a Resistor
  • Internal Soft-Start
  • Current Mode Operation
  • Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Key Specifications:
    • Wide Supply Voltage Range of 2.97 V to 40 V
    • 100-kHz to 1-MHz Adjustable and Synchronizable Clock Frequency
    • ±1.5% (Overtemperature) Internal Reference
    • 5-µA Shutdown Current (Overtemperature)
  • Create a Custom Design Using the LM3488 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de LM3488

The LM3488 is a versatile low-side N-FET high-performance controller for switching regulators. This device is suitable for use in topologies requiring low-side FET, such as boost, flyback, or SEPIC. Moreover, the LM3488 can be operated at extremely high switching frequency to reduce the overall solution size. The switching frequency of LM3488 can be adjusted to any value from 100 kHz to 1 MHz by using a single external resistor or by synchronizing it to an external clock. Current mode control provides superior bandwidth and transient response, besides cycle-by-cycle current limiting. Output current can be programmed with a single external resistor.

The LM3488 has built-in features such as thermal shutdown, short-circuit protection, and overvoltage protection. Power-saving shutdown mode reduces the total supply current to 5 µA and allows power supply sequencing. Internal soft-start limits the inrush current at start-up.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3488MM/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información