24-pin (RGE) package image

LM74930QRGERQ1 ACTIVO

Tope de sobretensión de 3 V a 65 V automotriz con disyuntor y protección de sobretensión

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LM74930QRGERQ1.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LM74930-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
  • 4-V to 65-V input range
  • Reverse input protection down to –65 V
  • Drives external back-to-back N-Channel MOSFETs in common source configuration
  • Ideal diode operation with 10.5-mV A to C forward voltage drop regulation
  • Low reverse detection threshold (–10.5 mV) with fast DGATE turn-off response (0.5 µs)
  • 18-mA peak gate (DGATE) turn on current
  • 2.6-A peak DGATE turn-off current
  • Adjustable overcurrent and short circuit protection
  • Analog current monitor output with 10% accuracy (IMON)
  • Adjustable overvoltage and undervoltage protection
  • Low 2.5-µA shutdown current (EN=Low)
  • MODE pin to allow bi-directional current flow (MODE=Low)
  • Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode
  • Available in space saving 24-pin VQFN package

Descripción de LM74930-Q1

The LM74930-Q1 ideal diode controller drives and controls external back to back N-Channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier and power path ON and OFF control with over current and overvoltage protection. The wide input supply of 4 V to 65 V allows protection and control of 12-V and 24-V automotive battery powered ECUs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. An integrated high side gate control (HGATE) drives the first MOSFET in the power path. The device allows load disconnect (ON and OFF control) in case of overcurrent, overvoltage and undervoltage event using HGATE control while ideal diode controller (DGATE) drives a second MOSFET to replace a Schottky diode for input reverse polarity protection and output voltage holdup by blocking the reverse current from output to input. The device has integrated current sense amplifier which provides with an adjustable overcurrent and short circuit protection with circuit breaker functionality. The device features an adjustable overvoltage and undervoltage protection feature to protect against supply transients. LM74930-Q1 features MODE pin which can be used to selectively enable or disable reverse current blocking functionality.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información