LMH1226
Reclocker SDI de 12 G y salida doble
LMH1226
- Supports ST-2082-1(12G), ST-2081-1(6G), ST-424(3G), ST-292(HD), and ST-259(SD)
- Supports SFF8431 (SFP+) for SMPTE 2022-5/6
- Compatible with DVB-ASI and AES10 (MADI)
- Reference-Less Reclocker Locks to SMPTE and 10 GbE Rates: 11.88 Gbps, 5.94 Gbps, 2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or Divide-by-1.001 Sub-Rates, 270 Mbps, and 10.3125 Gbps
- Reference Free With Fast Lock Time
- Adaptive Board Trace Equalizer at Input 1 (IN1)
- Low Power: 214 mW (typical)
- Power-Save Mode: 16 mW
- Integrated 1:2 Fanout Outputs with De-Emphasis
- On-Chip Loop Filter and Eye Opening Monitor
- Powers from Single 2.5 V with On-Chip 1.8 V Regulator
- Configurable by Control Pins, SPI, or SMBus Interface
- 4-mm × 4-mm 24-Pin QFN Package
- Operating Temperature Range: –40°C to +85°C
The LMH1226 is a low-power, dual-output 12G UHD reclocker. It supports SMPTE video rates up to 11.88 Gbps and 10 GbE video over IP, enabling UHD video for 4K/8K applications. An adaptive board trace equalizer at IN1 is SFF-8431 compatible and supports both SMPTE and 10 GbE data rates.
The reclocker attenuates high frequency jitter and provides the best signal integrity. High input jitter tolerance of the reclocker improves timing margin. The reclocker has built-in loop filter and operates without the need of a precision input reference clock. A non-disruptive eye monitor allows for real time measurement of the serial data to simplify system debug and accelerate board bring-up.
The integrated 1:2 fanout provides flexibility for multiple video signals. The output drivers offer programmable de-emphasis to compensate board trace losses at its outputs. The typical power consumption of LMH1226 is 214 mW. In the absence of input signal, power is further reduced to 16 mW.
The LMH1226 is pin compatible with the LMH1219 (12G-UHD cable equalizer with integrated reclocker).
Solicitar más información
La guía de programación LMH1226 y los modelos IBIS-AMI están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMH1226 Low-Power, Dual-Output 12-G UHD Reclocker datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 08 jun 2018 |
| Application note | LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines | 19 feb 2020 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMH1219EVM — Módulo de evaluación LMH1219 de ecualizador de cable adaptativo ultra HD con reclocker integrado
LMH1219-DESIGN — Design Resources
Productos y hardware compatibles
LMH1226-DESIGN — Design Resources
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.