LMK62E0-156M
Oscilador de 156.25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
LMK62E0-156M
- Low noise, high performance
- Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
- PSRR: –60 dBc, robust supply noise immunity
- Supported output format:
- LVPECL, LVDS and HCSL up to 400 MHz
- Total frequency tolerance: ±50 ppm (LMK62X2) and ±25 ppm (LMK62X0)
- 3.3-V operating voltage
- Industrial temperature range: –40°C to +85°C
- 5-mm × 3.2-mm 6-pin package that is pin-compatible with industry standard 5032 XO package
The LMK62XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, LVDS and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 | Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMK62XX High-Performance Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 06 dic 2023 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje