LMP93601
AFE de 3 canales, bajo ruido y alta ganancia para sensores de termopila
LMP93601
- High Gain, Programmable up to 4096
- Low Gain Error Drift, <10 ppm/°C
- Low Offset Voltage and Drift; 1 µV, 50 nV/°C
- Low Input Bias Current, 1.3 nA
- Low Input Offset Current, 120 pA
- VCM Output Signal for Level Shifting, AVDD/3
- Three Differential EMI Hardened Inputs
- 16-bit ΔΣ Analog-to-Digital Converter
- Low Noise Performance, ENOB 15.3 bits
- Four Output Data Rates, up to 1.3 kSPS
- Internal Voltage Reference for ADC
- SPI Interface Transfer Rate, 20 MHz
- Brown-Out Detect
- PGA Over-Range Detect
- Separate Analog and Digital Supplies, 2.7 to 5.5 V
- Low Current Consumption, 1.1 mA
- Low Power Shutdown Mode, < 0.1µA
- Operating Temp. –25 to 85 °C
The LMP93601 is an optimized Analog-Front-End (AFE) for occupancy detecting thermopile arrays up to 16 x 16 and thermopile mass flow sensors. The AFE combines excellent noise performance, low offset voltage, high gain, and low-power consumption at sampling rates ideal for monitoring thermopile sensors.
The LMP93601 is a precision, 16-bit, analog-to-digital converter (ADC) offered in a leadless WQFN-24 package. The device features three differential EMI hardened inputs, a low-noise, high-gain programmable gain amplifier (PGA), a level shifting voltage source, an internal reference, and a programmable sampling rate. The many integrated features and the simple control of the LMP93601 through an SPI-compatible interface ease precision measurements of thermopile sensor signals.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMP93601 Low-Noise, High Gain, 3-Channel AFE for Thermopile Sensors datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 30 sep 2014 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMP93601EVM — Módulo de evaluación LMP93601 de interfaz de sensor de termopila
The LMP93601EVM is a demonstration kit for the LMP93601, a three channel analog-front-end (AFE) including a 16-bit high performance low noise delta-sigma (ΔΣ) converter (ADC), and a very high gain stage. The LMP93601EVM is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (NHZ) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.