LMT86-Q1

ACTIVO

Sensor de temperatura de salida analógica, con capacidad de 2,2 V, 10 uA de grado automotriz

Detalles del producto

Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 2.2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -10.9 Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
LMT86 ACTIVO Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 2.2 V y 10 uA en SC70 y TO-92 Industrial-grade version
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
LMT85-Q1 ACTIVO Sensor de temperatura de salida analógica, con capacidad de 1,8 V, 10 uA de grado automotriz Higher sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
LMT87-Q1 ACTIVO Sensor de temperatura automotriz de salida analógica de ±2,7 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13, Lower sensor gain (-13.6 mV/°C) in pin-compatible package
TMP235-Q1 ACTIVO Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5°C de calidad automotriz, de 2.3 V a 5.5 V con gana Higher sensor gain (10mV/°C) and higher accuracy (±1°C) in a pin-compatible package
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
LM94022-Q1 ACTIVO Sensor de temperatura de ±1.5 °C con salida analógica de Clase AB y ganancia múltiple de calidad aut Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet LMT86-Q1 2.2-V, SC70, Analog Temperature Sensor datasheet (Rev. A) PDF | HTML 30 jun 2022
Functional safety information LMT86-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 06 oct 2021
Application note SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 08 may 2019

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Herramienta de cálculo

SNIC008 LMT86 Look-Up Table

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Diseños de referencia

TIDA-00901 — Diseño de referencia de control del motor BLDC de 12 V, 200 W (20 A) de calidad automotriz

Se trata de un motor de CC sin escobillas trifásico diseñado para funcionar en aplicaciones automotrices de 12 V, como los ventiladores HVAC. Este diseño de referencia acciona motores en el rango de 200 W y puede manejar corrientes de hasta 20 A. Mediante el uso de un funcionamiento sin sensores o (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-00281 — Diseño de referencia de control del motor de 48 V y 1 kW de calidad automotriz

TIDA-00281 is a 3-phase brushless DC (BLDC) motor drive designed to operate in 48-V automotive applications. The board is designed to drive motors in the 1-kW range and can handle currents up to 30 A. The design includes analog circuits working in conjunction with a C2000 LaunchPad to spin a (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos