6-pin (DDC) package image

LV2862YDDCT ACTIVO

Convertidor buck de 4.5 V a 60 V y 600 mA encapsulado en paquete SOT23 ultrapequeño

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LV2862YDDCT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LV2862YDDCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LV2862

  • Input range from 4 V to 60 V with 65-V transients
  • 770-kHz (X version) or 2.1-MHz (Y version) switching frequency
  • Ultra-high efficiency for light load with Eco-mode
  • Low dropout operation
  • Output current up to 600 mA
  • High-voltage precision enable input
  • Overcurrent protection
  • Overtemperature protection
  • Internal compensation
  • Internal soft start
  • Small overall solution size (SOT-6L package)

Descripción de LV2862

The LV2862 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4 V to 60 V, the device is designed for a wide range of applications, from industrial to automotive, for power conditioning from unregulated source. An ultra-low 1-µA shutdown current can further prolong battery life. Operating frequency is fixed at 770 kHz (X version) and 2.1 MHz (Y version), allowing the use of small external components while still being able to have low output ripple voltage. Soft start and compensation circuits are implemented internally, which allows the device to be used with minimized external components.

The LV2862 is optimized for up to 600-mA load currents. The device has a 0.765-V nominal feedback voltage.

The device has built-in protection features such as pulse-by-pulse current limit, thermal sensing, and shutdown due to excessive power dissipation. The LV2862 is available in a low profile SOT-6L package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LV2862YDDCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información