32-pin (PJT) package image

PCM2912APJTR ACTIVO

Codec de audio con interfaz USB, entrada de micrófono mono y salida de auriculares estéreo

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: PCM2912APJTR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM2912APJT ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TQFP (PJT) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para PCM2912A

  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant With USB 2.0 Specification
    • Certified By USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors
    • Adaptive Isochronous Transfer for Playback
    • Asynchronous-Isochronous Transfer for
      Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, or 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator:
    • With Single 6-MHz Clock Source
  • Mono ADC with Microphone Input
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N: 0.01%
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
    • Decimation Digital Filter
      • Passband Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital HPF Included
    • Microphone Bias, Microphone Amplifier, and
      Input PGA
  • Stereo DAC With Headphone Output
    • Analog Performance at VBUS = 5.0 V:
      • THD+N: 0.01% (RL > 10 kΩ)
      • THD+N: 0.02% (RL = 32 Ω)
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
      • PO: 13 mW (RL = 32 Ω)
      • PO: 25 mW (RL = 16 Ω)
    • Oversampling Digital Filter
      • Passband Ripple: ±0.1 dB
      • Stop-Band Attenuation: –43 dB
      • Single-Ended Voltage Output
      • Analog LPF Included
      • Sidetone PGA, Output PGA, and HP
        Amplifier
  • Multifunctions:
    • Suspend, Playback, and Record Status Flag
    • Microphone Amplifier, Mute, and Gain Control
  • Pop/Click Noise-Free
  • Single Power-Supply: 5 V Typical (VBUS)
  • Package: 32-Pin TQFP

Descripción de PCM2912A

The PCM2912A is the Texas Instruments single-chip, USB stereo audio codec with a USB, 2.0-compliant, full-speed protocol controller and an analog front-end (AFE) function for headset applications.

The USB protocol controller works with no software code, but USB descriptors can be modified on request. The PCM2912A employs SpAct™ architecture, TI’s unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enables independent playback and record sampling rates with low clock jitters.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM2912APJT ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información