PGA300
Acondicionador y transmisor de señal PGA300 para sensores de presión
PGA300
- Analog features:
- Analog front-end for resistive bridge sensors
- Accommodates sensor sensitivities from 1mV/V to 135mV/V
- On-chip temperature sensor
- Programmable gain
- 16-bit sigma-delta analog-to-digital converter for signal channel
- 16-bit sigma-delta analog-to-digital converter for temperature channel
- 14-bit output DAC
- Digital features:
- <0.1% FSO accuracy across temperature
- System response time: <220µs
- Third-order temperature and nonlinearity compensation
- Diagnostic functions
- Integrated EEPROM for device operation, calibration data, and user data
- Peripheral features:
- One-wire interface enables communication through the power-supply pin
- Current-loop output: 4mA to 20mA
- Ratiometric and absolute voltage output
- Power supply:
- On-chip power management accepts wide power-supply voltage from 3.3V to 30V
- Integrated reverse voltage protection circuit
- Industrial temperature range: –40°C to +150°C
The PGA300 provides an interface for piezoresistive and strain-gauge pressure-sense elements. The device is a full system-on-chip (SoC) solution that incorporates a programmable analog front-end (AFE), ADC, and digital signal processing that enable direct connection to the sense element. Further, the PGA300 includes integrated voltage regulators and an oscillator, thus minimizing the number of external components. The device achieves high accuracy by employing third-order temperature and nonlinearity compensation. External communication is achieved by using a one-wire serial interface (OWI) through the power-supply pin to simplify the system calibration process. An Integrated DAC supports absolute-voltage, ratiometric-voltage, and 4mA to 20mA current-loop outputs.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PGA900 TINA-TI Reference Design, Current Mode
PGA900 TINA-TI Reference Design, Voltage Mode
TIDA-00788 — Diseño de referencia comprobado IEC61000-4 de transmisor del sensor de presión de salida de corrient
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.