8-pin (D) package image

REF02AU/2K5 ACTIVO

Referencia de tensión de precisión con amplio rango de alimentación y salida de 5 V

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: REF02AU/2K5.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF02AU ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para REF02

  • OUTPUT VOLTAGE: +5V ±0.2% max
  • EXCELLENT TEMPERATURE STABILITY:
    10ppm/°C max (–40°C to +85°C)
  • LOW NOISE: 10µVpp max (0.1Hz to 10Hz)
  • EXCELLENT LINE REGULATION:
    0.01%/V max
  • EXCELLENT LOAD REGULATION:
    0.008%/mA max
  • LOW SUPPLY CURRENT: 1.4mA max
  • SHORT-CIRCUIT PROTECTED
  • WIDE SUPPLY RANGE: 8V to 40V
  • INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE: –40°C to +85°C
  • PACKAGE OPTIONS: DIP-8, SO-8
  • APPLICATIONS
    • PRECISION REGULATORS
    • CONSTANT CURRENT SOURCE/SINK
    • DIGITAL VOLTMETERS
    • V/F CONVERTERS
    • A/D AND D/A CONVERTERS
    • PRECISION CALIBRATION STANDARD
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de REF02

The REF02 is a precision 5V voltage reference. The drift is laser trimmed to 10ppm/°C max over the extended industrial and military temperature range. The REF02 provides a stable 5V output that can be externally adjusted over a ±6% range with minimal effect on temperature stability. The REF02 operates from a single supply with an input range of 8V to 40V with a very low current drain of 1mA, and excellent temperature stability due to an improved design. Excellent line and load regulation, low noise, low power, and low cost make the REF02 the best choice whenever a 5V voltage reference is required. Available package options are DIP-8 and SO-8. The REF02 is an ideal choice for portable instrumentation, temperature transducers, Analog-to-Digital (A/D) and Digitalto- Analog (D/A) converters, and digital voltmeters.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

REF02AU ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información