Inicio Administración de potencia Referencias de tensión Referencias de tensión en serie

REF2925

ACTIVO

Ref. de tensión (banda vacía) de serie con encap., 2.5 V, 100 ppm/°C y 50 µA en SOT-23 de 3 pines

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
NUEVO REF30E ACTIVO Referencia de tensión en serie con derivación de 15 ppm°/C, 27 uA Iq en encapsulado SOT-23-3 REF30E has 6x better temperature drift, 20x better initial accuracy, and lower quiescent current.

Detalles del producto

Rating Catalog VO (V) 2.5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Initial accuracy (max) (%) 2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 2.501 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042, 42 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 2.5 Temp coeff (max) (ppm/°C) 100 Initial accuracy (max) (%) 2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 2.501 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042, 42 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • MicroSIZE Package: SOT-23
  • Low Dropout: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • Low Temperature Drift: Maximum of 100 ppm/°C
  • High Accuracy: 2%
  • Low IQ: Maximum of 50 µA
  • MicroSIZE Package: SOT-23
  • Low Dropout: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • Low Temperature Drift: Maximum of 100 ppm/°C
  • High Accuracy: 2%
  • Low IQ: Maximum of 50 µA

The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a tiny 3‑pin SOT-23 package.

The small size and low power consumption (50 µA maximum) of the REF29xx make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF29xx does not require a load capacitor, but it is stable with any capacitive load.

Unloaded, the REF29xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. All models are specified for the wide temperature range, –40°C to 125°C.

The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a tiny 3‑pin SOT-23 package.

The small size and low power consumption (50 µA maximum) of the REF29xx make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF29xx does not require a load capacitor, but it is stable with any capacitive load.

Unloaded, the REF29xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. All models are specified for the wide temperature range, –40°C to 125°C.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
REF3325 ACTIVO Referencia de tensión de 2.5 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines y Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet REF29xx 100 ppm/°C, 50 µA in 3-Pin SOT-23 CMOS Voltage Reference datasheet (Rev. C) PDF | HTML 30 jun 2016
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 ene 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 may 2021
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 jun 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 oct 2018

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Modelo de simulación

REF2925 TINA-TI Reference Design

SBVM717.TSC (1733 KB) - TINA-TI Reference Design
Modelo de simulación

REF2925 TINA-TI Spice Model

SBVM718.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos