Inicio Gestión de la energía Referencias de tensión Referencias de tensión en serie

REF3140

ACTIVO

Referencia de tensión de serie de 4 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
REF35 ACTIVO Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

Detalles del producto

VO (V) 4.096 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 4.146 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 53 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 4.096 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 4.146 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 53 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Consulte productos similares en el inventario de TI.com

Productos con especificaciones similares, ordenados por inventario disponible en TI.com.

Ver ahora

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
REF31-Q1 ACTIVO Referencia de tensión de serie de 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines para automoción AEC-Q100 qualified version of this device

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Tipo Título Fecha
* Data sheet REF31xx 15ppm/°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet (Rev. D) PDF | HTML 31 mar 2016
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 ene 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 may 2021
Application brief Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 29 jul 2019
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 jun 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 oct 2018
Analog Design Journal Getting the most out of your instrumentation amplifier design 10 oct 2005
Application note High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs 14 jun 2004

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The (...)

Guía del usuario: PDF
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Diseños de referencia

TIDA-00420 — Diseño de referencia de entrada binaria de CA/CC de 16 canales, entrada amplia, aislado digitalmente

Este diseño de referencia muestra una arquitectura de módulo de entrada binaria (BIM) de CA/CC basado en convertidor analógico a digital (ADC) escalable y rentable con aislamiento reforzado. Los 16 canales de un convertidor analógico a digital (ADC) SAR de 10 o 12 bits se utilizan para detectar (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos