Inicio Gestión de la energía Referencias de tensión Referencias de tensión en serie

Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 2.5 V, 4 ppm/°C y 100 µA en SOT-23 de 6 pines

REF3225 no se recomienda para nuevos diseños
Aunque esta producto sigue en producción para dar soporte a diseños anteriores, no lo recomendamos para nuevos diseños. Considere una de estas alternativas:
open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
REF3425 ACTIVO Referencia de tensión de serie de 2.5 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña Enhanced initial accuracy (0.05%) with lower temperature drift and lower quiescent current (95 µA)

Detalles del producto

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 7, 24 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 7, 24 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Tipo Título Fecha
* Data sheet 4ppm/°C, 100µA, SOT23-6 Series Voltage Reference datasheet (Rev. C) 22 jun 2011
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 ene 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 may 2021
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 jun 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 oct 2018

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Modelo de simulación

REF3225 PSpice Model (Rev. B)

SBVC017B.ZIP (65 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

REF3225 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBVC011C.TSC (112 KB) - TINA-TI Reference Design
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Diseños de referencia

TIPD195 — Diseño de referencia de PLC de 3 terminales

This design inputs ±10V or ±20mA and outputs 2.5V±2.3V. It utilizes the INA188, which is a zero-drift instrumentation amplifier. The 2.5V reference voltage is provided by the REF3225. Measured performance yielded just 0.153% error (typical).
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-00587 — Diseño de referencia del paquete de refuerzo de cargadores

The TIDA-00587 reference design is a charger that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq24250 charger IC. You can charger your battery and using the on (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos