Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 3 V, 4 ppm/°C y 100 µA en SOT-23 de 6 pines
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
REF3230
- Excellent Specified Drift Performance:
- 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
- 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
- Microsize Package: SOT23-6
- High Output Current: ±10mA
- High Accuracy: 0.01%
- Low Quiescent Current: 100µA
- Low Dropout: 5mV
The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.
The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.
The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje