SN54HCT14

ACTIVO

Inversores de 6 canales, 4.5 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad militar

Detalles del producto

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • Outputs Can Drive Up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption: 20-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 18 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Maximum Low Input Current of 1 µA Maximum
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • Outputs Can Drive Up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption: 20-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 18 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Maximum Low Input Current of 1 µA Maximum
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible

The SNx4HCT14 devices contain six independent inverters. The devices perform the Boolean function Y = A in positive logic.

The SNx4HCT14 devices contain six independent inverters. The devices perform the Boolean function Y = A in positive logic.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet SNx4HCT14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet (Rev. G) PDF | HTML 29 nov 2016
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​