Inicio Lógica y traducción de voltaje Biestables, latches y registros Registros de desplazamiento

SN74LV164A

ACTIVO

Registros de desplazamiento en serie de 8 bits y salida en paralelo

Detalles del producto

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 65 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 65 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • V CC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum t pd of 10.5 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Ioff supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • V CC operation of 2 V to 5.5 V
  • Maximum t pd of 10.5 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Ioff supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The SN74LV164A devices are 8-bit parallel-out serial shift registers designed for 2 V to 5.5 V V CC operation.

The SN74LV164A devices are 8-bit parallel-out serial shift registers designed for 2 V to 5.5 V V CC operation.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet SN74LV164A 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet (Rev. K) PDF | HTML 24 mar 2023
Application note Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 15 dic 2022
Design guide EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 02 jun 2016

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Placa de evaluación

14-24-NL-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados sin plomo de 14 a 24 pines

El 14-24-NL-LOGIC-EVM es un módulo de evaluación flexible (EVM) diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de traducción que tenga un encapsulado BQA, BQB, RGY, RSV, RJW o RHL de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Modelo de simulación

SN74LV164A IBIS Model

SCEM131.ZIP (16 KB) - IBIS Model
Diseños de referencia

TIDA-01552 — Diseño de referencia de controlador de lado alto de 2 A y 8 canales para módulos de salida digital

Este diseño de referencia de salida digital de lado alto, 2 A y ocho canales paralelos para aplicaciones de automatización de fábricas como comunicación por línea de alimentación muestra las características de diagnóstico y la densidad de potencia de los nuevos componentes de controladores de lado (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-01007 — Diseño de referencia de lámpara trasera LED compatible con EMC con animación por giro secuencial de

Este diseño es una solución analógica para luces traseras de automóviles con animaciones secuenciales de giro. Este diseño es compatible con la RI TL81000 y la prueba BCI en un laboratorio EMC de terceros. Este diseño también ilustra el diagnóstico completo del automóvil con baja corriente (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDC-CC2650RC — Diseño de referencia de control remoto por voz

El diseño de referencia de control remoto multiestándar CC2650 de SimpleLink™ es una solución todo en uno para el desarrollo de controles remotos multiestándar Bluetooth® baja energía basados en voz, ZigBee® RF4CE™ o controles remotos multiestándar. El diseño de referencia demuestra el diseño (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos