TLC69600
Controlador MOSFET de 8 barridos
TLC69600
- Operating voltage VCC range: 3V to 5.5V
- Flexible P-MOSFET driving options:
- Maximum driving current / sustaining voltage:
- 30mA / 20V: TLC69600
- 60mA / 20V: TLC69610
- 30mA / 50V: TLC69650
- 60mA / 50V: TLC69660
- Global 8-bit Maximum Current (MC) setting
- Individual 8-bit Channel Current (CC) setting
- Maximum driving current / sustaining voltage:
- High speed daisy chain interface:
- I/O voltage compatible with: 1.8V / 3.3V
- Data transfer rate: up to 20MHz
- EMI enhancement:
- Programmable interface driving capability
- Display quality improvement:
- Minimum brightness update latency
- Programmable black insertion
- Variable refresh rate (VRR) without flickering
- Diagnostics:
- Device thermal shutdown detection
- Report interface option:
- UART and interrupt pin (INT)
- Two-wire output: CLK_O and SOUT
TLC696x0 is a scan MOSFET controller compatible with current-sink driver TLC696x2/4/8 to achieve 2/4/8 time-multiplexing control. Each device integrates with 16 constant current sinks for up to 8 scan MOSFETs control. The device equips with ghost-cancellation function to eliminate upside ghosting.
To optimize system efficiency, the device equips with adaptive headroom voltage control scheme to directly control DC/DC. Only the FB pin from last device in serial chain should be connected to DC/DC to acheive simplified system layout. The device also integrates minimum brightness update latency, black insertion and VRR features to improve display quality.
TLC696x0 has three error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD) and thermal shutdown detection (TSD) for diagnostic. The device implements two options for readback including UART/INT and SOUT/CLK_O which is programmable by register.
Solicitar más información
La hoja de datos completa y otros recursos de diseño están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLC696x0 Scan MOSFET Controller for TLC696x2/4/8 datasheet | PDF | HTML | 04 abr 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TLC69668RTWEVM — Módulo de evaluación TLC69668
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 24 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.