TMP104
Sensor de temperatura digital de ±2 °C con interfaz UART en cadena margarita con hasta 16 disposi
TMP104
- Multiple Device Access (MDA):
- Global Read/Write Operations
- SMAART Wire™ Interface
- Resolution: 8 Bits
- Accuracy: ±0.5°C Typical (–10°C to +100°C)
- Low Quiescent Current:
- 3-µA Active IQ at 0.25 Hz
- 1-µA Shutdown
- Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
- Digital Output
- Package: 0.8-mm (±5%) × 1-mm (±5%) 4-Ball WCSP (DSBGA)
The TMP104 device is a digital output temperature sensor in a four-ball wafer chip-scale package (WCSP). The TMP104 is capable of reading temperatures to a resolution of 1°C.
The TMP104 features a SMAART wire™ interface that supports daisy-chain configurations. In addition, the interface supports multiple device access (MDA) commands that allow the master to communicate with multiple devices on the bus simultaneously, eliminating the need to send individual commands to each TMP104 on the bus.
Up to 16 TMP104s can be tied together in parallel and easily read by the host. The TMP104 is especially ideal for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored.
The TMP104 is specified for operation over a temperature range of –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP104 Low-Power, Digital Temperature Sensor With SMAART Wire™ Interface datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 20 dic 2018 |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 abr 2024 | |
EVM User's guide | TMP104EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 27 oct 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 4 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.