8-pin (D) package image

TMP75AQDRQ1 ACTIVO

Sens. de temp. aut. c/int. I2C/SMBus en factor de for. LM75 y diag. de asig. de pin. est. de la ind.

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TMP75AQDRQ1.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TMP75-Q1

  • AEC-Q100 Qualified with:
    • Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operation Temperature Range
    • HBM ESD Classification Level 2
    • CDM ESD Classification Level C6
  • TMP175-Q1 Accuracy:
    • ±1°C (Typical) from –40°C to +125°C
    • ±2°C (Maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP75-Q1 Accuracy:
    • ±1°C (Typical) from –40°C to +125°C
    • ±3°C (Maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP175-Q1: 27 Addresses
  • TMP75-Q1: 8 Addresses, NIST Traceable
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
  • Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
  • Low Quiescent Current: 50-µA, 0.1-µA Standby
  • Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Small 8-Pin VSSOP and 8-Pin SOIC Packages

Descripción de TMP75-Q1

The TMP75-Q1 and TMP175-Q1 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip, 12-bit, analog-to-digital converter (ADC) offers resolutions down to 0.0625°C. The devices are available in the industry-standard, LM75, 8-pin SOIC and VSSOP footprint.

The TMP175-Q1 and TMP75-Q1 feature SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility. The TMP175-Q1 device allows up to 27 devices on one bus. The TMP75-Q1 allows up to eight devices on one bus. The TMP175-Q1 and TMP75-Q1 both feature an SMBus alert function.

The TMP175-Q1 and TMP75-Q1 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The TMP75-Q1 production units are 100% tested against sensors that are NIST-traceable and are verified with equipment that are NIST-traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

The TMP175-Q1 and TMP75-Q1 devices are specified for operation over the temperature range of –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información