16-pin (RSV) package image

TPD7S019-15RSVR ACTIVO

Solución ESD integrada de 7 canales para puerto VGA con cambiador de nivel integrado y coincidencia

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPD7S019-15RSVR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines UQFN (RSV) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPD7S019

  • 7-Channel ESD Protection Includes ESD Protection, Level-Shifting, Buffering and Sync Impedance Matching
  • Exceeds IEC61000-4-2 (Level 4) ESD Protection to Requirements on the External Pins
    • ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
  • Very Low Loading Capacitance from ESD Protection Diodes on VIDEO Lines (2.5 pF)
  • 5-V Drivers for HSYNC and VSYNC Lines
  • Integrated Impedance Matching Resistors on Sync Lines
  • Bidirectional Level-Shifting N-Channel FETs Provided for DDC_CLK and DDC_DATA Channels
  • Flow-Through Single-In-Line Pin Mapping Ensures no Additional Board Layout Burden While Placing the ESD Protection Chip Near the Connector

Descripción de TPD7S019

The TPD7S019 device is an integrated electrostatic discharge (ESD) circuit protection solution for VGA and DVI-I connectors. It integrates transient voltage suppression (TVS) protection diodes for VIDEO, DDC and SYNC signals and meets the IEC61000-4-2 standard for ±8-kV contact ESD protection. The TVS diodes only add low capacitances to help signals run at high-speed. It also provides level-shifting for the DDC signals saving external level-shifters. Two noninverting drivers on HSYNC and VSYNC convert TTL input levels to CMOS output levels and each buffer has a series termination resistor connected to the SYNC_OUT pin, eliminating the external termination resistors. Three supply lines control the power rails of the VIDEO, DDC and SYNC channels to facilitate interfacing with low voltage video controller ICs in mixed supply-voltage environments. The TPD7S019 comes with two package options. The 16-pin RSV is compact and space-saving. The 16-pin DBQ package and pinout are optimized for easy board layout.

This ESD protection product is a good solution to protect the VGA and DVI-I ports for desktop and laptop PCs, set top boxes, TVs and monitors.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información