12-pin (RJN) package image

TPS51385RJNR ACTIVO

Regulador de tensión reductor síncrono de entrada de 4.5 V a 24 V y 7 A, con control de tiempo de co

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS51385RJNR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN-HR (RJN) | 12
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS51385

  • 4.5-V to 24-V input voltage range
  • 0.6-V to 5.5-V output voltage range
  • Integrated 22-mΩ and 11-mΩ MOSFETs
  • Support 7-A continuous I OUT
  • 84-µA low quiescent current
  • ±1% reference voltage (0.6 V) at 25°C
  • ±1.5% reference voltage (0.6 V) at –40°C to 125°C
  • 1-MHz switching frequency
  • D-CAP3™ control mode for fast transient response
  • Supports POSCAP and all MLCC output capacitor
  • Adjustable soft start and internal 1-ms soft start
  • Selectable PSM and Out-of-Audio™ (OOA) mode under light load and supports on-the-fly change
  • Large duty operation support
  • Power-good indicator to monitor output voltage
  • Latched output OV and UV protection
  • Non-latched UVLO and OT protection
  • Cycle-by-cycle overcurrent protection
  • Built-in output discharge feature
  • Small 2.00-mm × 3.00-mm HotRod™ QFN package
  • Pin-to-pin compatible with TPS51386 (24 V, 8 A)

Descripción de TPS51385

The TPS51385 is a monolithic, 7-A, synchronous buck converter with adaptive on-time D-CAP3 control mode. Integrated low R DS(on) power MOSFETs enable high efficiency and offer ease-of-use with minimum external component count for space-constrained power systems. Features include an accurate reference voltage, fast load transient response, auto-skip mode operation for light load efficiency, OOA light load operation with > 25-kHz switching frequency, D-CAP3 control mode with good line, load regulation, and does not require external compensation.

The TPS51385 provides complete protection OVP, UVP, OCP, OTP and UVLO. The device is combined power-good signal and output discharge function.

The TPS51385 supports both internal and external soft-start time options. The device has the internal fixed soft-start time 1 ms. If the application needs longer soft-start time, the external SS pin can be used to achieve longer soft-start time by connecting the external capacitor.

The TPS51385 are available in a thermally enhanced 12-pin QFN package and are designed to operate from –40°C to 125°C junction temperature.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información