40-pin (RVF) package image

TPS546C23RVFT ACTIVO

Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 35 A apilable con PMBus y telemetría

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS546C23RVFT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS546C23RVFR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola Sn | NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFN-CLIP (RVF) | 40
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS546C23

  • PMBus™ 1.3 Compliant Converters: 35 A
  • 2-Device Stackable for up to 70 A With Current Sharing
  • Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.35 V to 5.5 V
  • Integrated 3.2-mΩ and 1.4-mΩ Stacked NexFET™ Power Stage
  • 350-mV to 1650-mV Reference for Adaptive Voltage Scaling (AVS) Function and Margining through PMBus
  • 0.5% Reference Accuracy at 600 mV and Above
  • Lossless Low-Side MOSFET Current Sensing
  • Voltage Mode Control With Input Feed-Forward
  • Differential Remote Sensing
  • Monotonic Start-Up into Pre-Biased Output
  • Output Voltage and Output Current Reporting
  • Internal Die Temperature Monitoring
  • 64 Programmable PMBus Addresses via ADDR0 and ADDR1 Pins
  • Programmable via the PMBus Interface:
    • OCP, UVLO, Soft-Start, PG, OV, UV, OT Levels, Fault Responses
    • Turnon and Turnoff Delays
  • Thermal Shutdown
  • Pin Strapping for Switching Frequency: 200 kHz to 1 MHz
  • Frequency Synchronization to an External Clock or Output Clock to Sync Out
  • Create a Custom Design Using the TPS546C23 With the WEBENCH® Power Designer

Descripción de TPS546C23

The TPS546C23 devices are PMBus 1.3 Compliant, non-isolated DC/DC converters with integrated FETs, capable of high-frequency operation and 35-A current output from a 7-mm × 5-mm package. Two TPS546C23 devices can be paralleled together to provide up to 70-A load. Current sensing is realized by sampling a small portion of the power stage current and independent on the device temperature. High-frequency, low-loss switching, provided by an integrated NexFET power stage and optimized drivers, allows for very high-density power solutions. The PMBus interface enables the AVS functions through VOUT_COMMAND, flexible converter configuration, as well as key parameters monitoring including output voltage, current, and internal die temperature. Response to fault conditions can be set to either restart, latch-off or ignore depending on system requirements.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS546C23RVFR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información