5-pin (DDC) package image

TPS62221DDCT ACTIVO

Convertidor reductor con salida de 1.5 V, 400 mA, eficiencia del 95 % y 15 uA en ThinSOT-23

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS62221DDCT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62221DDCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS62221

  • High-Efficiency Synchronous Step-Down Converter With up to 95% Efficiency
  • 2.5-V to 6-V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage Range From 0.7 V to VI
  • Fixed Output Voltage Options Available
  • Up to 400-mA Output Current
  • 1.25-MHz Fixed Frequency PWM Operation
  • Highest Efficiency Over Wide Load Current Range Due to Power-Save Mode
  • 15 µA Typical Quiescent Current
  • Soft Start
  • 100% Duty Cycle Low-Dropout Operation
  • Dynamic Output-Voltage Positioning
  • Available in TSOT23 Package
  • APPLICATIONS
    • PDAs and Pocket PC
    • Cellular Phones, Smart Phones
    • OMAP™ and Low Power DSP Supply
    • Digital Cameras
    • Portable Media Players
    • Portable Equipment
    • WLAN PC Cards

OMAP, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.

Descripción de TPS62221

The TPS6222x devices are a family of high-efficiency, synchronous step-down converters ideally suited for portable systems powered by 1-cell Li-Ion or 3-cell NiMH/NiCd batteries. The devices are also suitable to operate from a standard 3.3-V or 5-V voltage rail.

With an output voltage range of 6 V down to 0.7 V and up to 400-mA output current, the devices are ideal for powering the low voltage TMS320 DSP family and processors used in PDAs, pocket PCs, and smart phones. Under nominal load current, the devices operate with a fixed switching frequency of typically 1.25 MHz. At light load currents, the part enters the power-save mode operation; the switching frequency is reduced and the quiescent current is typically only 15 µA; therefore, the device achieves the highest efficiency over the entire load current range. The TPS6222x needs only three small external components. Together with the tiny TSOT23 package, a minimum system solution size can be achieved. An advanced fast response voltage mode control scheme achieves superior line and load regulation with small ceramic input and output capacitors.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62221DDCR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información