Inicio Gestión de la energía Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65175

ACTIVO

IC de polarización LCD totalmente programable para TV GIP con cambiadores de nivel de 12 canales int

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Display type LCD unipolar IC integration Gamma buffer, LCD bias, LCD level shifter, VCOM Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.7 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features GPM or GVS, Gamma buffer, HAVDD, I2C interface, Level shifter, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration Gamma buffer, LCD bias, LCD level shifter, VCOM Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.7 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features GPM or GVS, Gamma buffer, HAVDD, I2C interface, Level shifter, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
TPS65175B ACTIVO IC de polarización LCD totalmente programable para televisor GIP con cambiadores de nivel de 12 cana This product has the same features plus a + VCOM_DAC output for external operational amplifier reference.
TPS65178 ACTIVO IC de polarización LCD totalmente programable para televisores con búfer gamma de 6 canales, referen This product has the same features except the level shifters.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Tipo Título Fecha
Application note Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 28 oct 2022
Application note Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 19 sep 2018
Technical article Waveform audit: rabbit ears PDF | HTML 04 may 2017
Application note Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 17 ago 2015
Application note Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 15 sep 2006

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos