TPS761

ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 100 mA y 16 V, con protección de corriente inversa

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.2, 3.3, 3.8, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.09 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.2, 3.3, 3.8, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.09 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 170 mV at 100-mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1 uA Quiescent Current in Shutdown
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 KV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C
  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 170 mV at 100-mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1 uA Quiescent Current in Shutdown
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 KV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C

The TPS761xx is a 100 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS761xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS761xx is available in a space-saving SOT-23 (DBV) package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

The TPS761xx is a 100 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS761xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS761xx is available in a space-saving SOT-23 (DBV) package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
TPS7A24 ACTIVO Regulador de tensión de 200 mA, 18 V, IQ ultrabaja, caída baja (LDO) con activación Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 µA)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Low-Power 100-mA Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. B) 04 may 2001

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO compatible con la mayoría de reguladores LDO de salida positiva en encapsulados SOT23 (

Guía del usuario: PDF
Modelo de simulación

TPS76130 PSpice Transient Model

SLVM765.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76132 PSpice Transient Model

SLVM766.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76133 PSpice Transient Model

SLVM767.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76133 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM784.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
Modelo de simulación

TPS76133 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM785.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
Modelo de simulación

TPS76138 PSpice Transient Model

SLVM768.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76150 PSpice Transient Model

SLVM769.ZIP (19 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76150 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM787.TSC (48 KB) - TINA-TI Reference Design
Modelo de simulación

TPS76150 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM786.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos