48-pin (PHP) package image

TPS92662QPHPRQ1 ACTIVO

Administrador de matriz LED de alto brillo de 12 canales para sistemas de faros automotrices

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS92662QPHPRQ1.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS92662QPHPTQ1 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PHP) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TPS92662-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
    • Device HBM classification level H1C
    • Device CDM classification level C5
  • Input voltage range: 4.5 V to 60 V
  • 12 Integrated bypass switches
    • Four sub-strings of three series switches
    • 20-V maximum across switch
    • 62-V maximum switch to ground
  • Multi-drop UART communication interface
    • Up to 31 addressable devices
  • Compatible with CAN physical layer
    • Minimum number of wires in cable harness
  • Eight-bit ADC with two MUXed inputs
  • Crystal oscillator driver
  • External EEPROM I2C interface
  • Programmable 10-bit PWM dimming
    • Individual phase shift and pulse width
    • Device-to-device synchronization
  • LED open and short detection and protection

Descripción de TPS92662-Q1

The TPS92662-Q1 LED matrix manager device enables fully dynamic adaptive lighting solutions by providing individual pixel-level LED control.

The device includes four sub-strings of three series-connected integrated switches for bypassing individual LEDs. The individual sub-strings allow the device to accept either single or multiple current sources. It also allows paralleling up to four switches for bypassing high current LEDs.

A master microcontroller is used to control and manage the TPS92662-Q1 devices via a multi-drop universal asynchronous receiver transmitter (UART) serial interface. The serial interface supports the use of CAN transceivers for a more robust physical layer. The I2C communication interface can be used to read from and write to an external EEPROM that can store system calibration data.

An on-board 8-bit ADC with two multiplexed inputs can be used for system temperature compensation and used to measure a binning value which allows for LED binning and coding.

The internal charge pump rail supplies the gate drive voltage for the LED bypass switches. The low on-resistance (RDS(on)) of the bypass switch minimizes conduction loss and power dissipation.

The phase shift and pulse width for each individual LED in the string are programmable. The device uses an internal register to adjust the PWM frequency. Multiple devices can be synchronized. The switch transitions during PWM dimming operation have a programmable slew rate to mitigate EMI concerns.

The device features open LED protection with programmable threshold. The serial interface reports open LED or short LED faults.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS92662QPHPTQ1 ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información