TRF3761-C
Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado
TRF3761-C
- Fully Integrated VCO
- Low Phase Noise: –137dBc/Hz (at 600kHz, fVCO
of 1.9GHz) - Low Noise Floor: –158dBc/Hz at 10MHz Offset
- Integer-N PLL
- Input Reference Frequency range: 10MHz to
104MHz - VCO Frequency Divided by 2-4 Output
- Output Buffer Enable Pin
- Programmable Charge Pump Current
- Hardware and Software Power Down
- 3-Wire Serial Interface
- Single Supply: 4.5V to 5.25V Operation
TRF3761 is a family of high performance, highly integrated frequency synthesizers, optimized for high performance applications. The TRF3761 includes a low-noise, voltage-controlled oscillator (VCO) and an integer-N PLL.
TRF3761 integrates divide-by 1, 2, or 4 options for a more flexible output frequency range. It is controlled through a 3-wire serial-programming-interface (SPI) interface. For power sensitive applications the TRF3761 can be powered down by the SPI interface or externally via chip_en pin 2.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRF3761-x Integer-N PLL with Integrated VCO datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 31 dic 2015 |
Application note | TRF3761 QFN Installation Using a Hakko Hot Air Rework Station | 07 abr 2007 | ||
Application note | Fractional/Integer-N PLL Basics | 13 may 1998 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TRF3761CALC — TRF3761 Loop Filter Calculator
TRF3761CALC is a loop filter design tool for the TRF3761 PLL Frequency Synthesizer with integrated VCO.
Productos y hardware compatibles
Productos
PLL y sintetizadores de RF
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.