Inicio Interfaz Circuitos integrados USB Concentradores y controladores USB

TUSB319-Q1

ACTIVO

Controlador de puerto DFP USB tipo C para automoción

Detalles del producto

Function Type-C USB speed (Mbps) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 3.6, 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C USB speed (Mbps) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 3.6, 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DRF) 8 4 mm² 2 x 2
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Fecha
* Data sheet TUSB319-Q1 USB Type-C DFP Port Controller datasheet PDF | HTML 13 feb 2017
User guide TUSB319 Evaluation Module 21 feb 2017

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TUSB319EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB Type-C

El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.

Guía del usuario: PDF
Modelo de simulación

TUSB319 IBIS Model

SLLM337.ZIP (24 KB) - IBIS Model
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Guía del usuario: PDF
Diseños de referencia

TIDA-01432 — Diseño de referencia del centro de medios pasivos para automoción con carga y rendimiento mejorado d

This automotive reference design demonstrates a unique approach for media ports that require data transfers. This design has the capability to support USB 2.0 through a 15-W USB Type-C™ port. Customers can accelerate their media port systems by taking advantage of a complete reference design (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
WSON (DRF) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos