20-pin (FK) package image

UC1834L883B ACTIVO

Regulador lineal de alta eficiencia

ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: UC1834L883B.A, 5962-87742012A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Same functionality with different pin-out to the compared device.

TPS7A1901DRBR ACTIVO Regulador de tensión de caída baja ajustable de 450 mA, 40 V e IQ baja, con buena potencia y activación

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-87742012A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
UC1834L883B.A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SnPb
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre UC1834

Información de empaque

Encapsulado | Pines LCCC (FK) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE

Características para UC1834

  • Minimum VIN - VOUT Less Than 0.5V At 5A Load With External Pass Device
  • Equally Usable For Either Positive or Negative Regulator Design
  • Adjustable Low Threshold Current Sense Amplifier
  • Under And Over-Voltage Fault Alert With Programmable Delay
  • Over-Voltage Fault Latch With 100mA Crowbar Drive Output

Descripción de UC1834

The UC1834 family of integrated circuits is optimized for the design of low input-output differential linear regulators. A high gain amplifier and 200mA sink or source drive outputs facilitate high output current designs which use an external pass device. With both positive and negative precision references, either polarity of regulator can be implemented. A current sense amplifier with a low, adjustable, threshold can be used to sense and limit currents in either the positive or negative supply lines.

In addition, this series of parts has a fault monitoring circuit which senses both under and over-voltage fault conditions. After a user defined delay for transient rejection, this circuitry provides a fault alert output for either fault condition. In the over-voltage case, a 100mA crowbar output is activated. An over-voltage latch will maintain the crowbar output and can be used to shutdown the driver outputs. System control to the device can be accommodated at a single input which will act as both a supply reset and remote shutdown terminal. These die are protected against excessive power dissipation by an internal thermal shutdown function.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-87742012A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
UC1834L883B.A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información