6-pin (DBV) package image

UCC287502DBVR ACTIVO

Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: UCC287502DBVR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para UCC28750

  • Stable continuous conduction mode (CCM) operation with internal slope compensation
  • Fixed-frequency operation of 65kHz or 100kHz
  • Secondary-side regulation (SSR) with opto-coupler
  • Frequency foldback and burst mode for improved light-load efficiency
  • Frequency dithering for improved EMI performance
  • Gate source/sink capability: 300mA/500mA
  • Internal 4ms soft-start
  • Robust protection features:
    • Over-voltage and Under-voltage lockout
    • Output over-power protection (OPP)
    • Output short-circuit (OSC) protection
    • Output over-voltage (OVP) protection
    • Cycle-by-cycle peak over-current limit
    • External over-temperature, over-voltage protection (OTP, OVP) and brownout detection on FLT pin
    • Internal thermal shutdown

Descripción de UCC28750

UCC28750 is a highly-integrated current-mode, continuous-conduction-capable, PWM controller optimized for high performance, low standby power, and cost effective offline flyback converter applications using an opto-coupler. During light-load conditions the device enters frequency foldback and burst modes, improving light-load efficiency. The burst-mode algorithm used in UCC28750 controls the minimum effective switching frequency to prevent audible noise during light-load conditions. Frequency dithering improves EMI performance, and is active in normal, frequency foldback, and power boost operations.

UCC28750 provides protection features that enable a robust converter design with minimal external components. Output over-power protection (OPP) and cycle-by-cycle over-current limit protect the load and power-stage components from electrical stress. Over-voltage and under-voltage lockout (OVLO and UVLO) prevent switching in unwanted input conditions. The FLT pin provides line brown-out sensing and protection, or external over-temperature and over-voltage protection, depending on the device variant. The FLT pin is also used to disable the device through external control by pulling the pin to ground, regardless of the device variant.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información