20-pin (DW) package image

UCC38503DWTR ACTIVO

Controlador combinado PFC/PWM con UVLO VCC de 10.5 V/10 V, UVLO PWM de 6.75 V/3.75 V y 0 °C a 70 °C

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: UCC38503DWTR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Same functionality with different pin-out to the compared device.

UCD3138ARJAR ACTIVO Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada Implement PFC + DC/DC with firmware & GUI, supports more toplogies, more flexible and scalable.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC38503DW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre UCC38503

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para UCC38503

  • Combines PFC and Downstream Converter Controls
  • Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
  • Accurate Power Limiting
  • Improved Feedforward Line Regulation
  • Peak Current-Mode Control in Second Stage
  • Programmable Oscillator
  • Leading-Edge/Trailing-Edge Modulation for Reduced Output Ripple
  • Low Start-up Supply Current
  • Synchronized Second Stage Start-Up, with Programmable Soft-start
  • Programmable Second Stage Shutdown

Descripción de UCC38503

The UCC2850x family provides all of the control functions necessary for an active power-factor-corrected preregulator and a second-stage dc-to-dc converter. The controller achieves near-unity power factor by shaping the ac input line current waveform to correspond to the ac input-line voltage using average current-mode control. The dc-to-dc converter uses peak current-mode control to perform the step-down power conversion.

The PFC stage is leading-edge modulated while the second stage is trailing-edge synchronized to allow for minimum overlap between the boost and PWM switches. This reduces ripple current in the bulk-output capacitor.In order to operate with over three-to-one range of input-line voltages, a line feedforward (VFF) is used to keep input power constant with varying input voltage. Generation of VFF is accomplished using IAC in conjunction with an external single-pole filter. This not only reduces external parts count, but also avoids the use of high-voltage components, offering a lower-cost solution. The multiplier then divides the line current by the square of VFF.

The UCC2850x PFC section incorporates a low offset-voltage amplifier with 7.5-V reference, a highly-linear multiplier capable of a wide current range, a high-bandwidth, low offset-current amplifier, with a novel noise-attenuation configuration, PWM comparator and latch, and a high-current output driver. Additional PFC features include over-voltage protection, zero-power detection to turn off the output when VAOUT is below 0.33 V and peak current and power limiting.

The dc-to-dc section relies on an error signal generated on the secondary-side and processes it by performing peak current mode control. The dc-to-dc section also features current limiting, a controlled soft-start, preset operating range with selectable options, and 50% maximum duty cycle.

The UCC28500 and UCC28502 have a wide PFC-UVLO threshold (16.5 V/10 V) for bootstrap bias supply operation. The UCC28501 and UCC28503 are designed with a narrow UVLO range (10.5 V/10 V) more suitable for fixed bias operation. The UCC28500 and UCC28501 have a narrow UVLO threshold for PWM stage (to allow operation down to 75% of nominal bulk voltage), while the UCC28502 and UCC38503 are configured for a much wider operation range for the PWM stage (down to 50% of bulk nominal voltage).

Available in 20-pin N and DW packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC38503DW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información