64-pin (PAG) package image

ADS1198CPAG アクティブ

心電計(ECG)/脳波計(EEG)測定用、低ノイズ、8 チャネル、16 ビット、アナログ・フロント・エンド

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1198CPAGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

ADS1198 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)

ADS1198 の特徴

  • Eight Low-Noise PGAs and
    Eight High-Resolution ADCs (ADS1198)
  • Low Power: 0.55mW/channel
  • Input-Referred Noise:
    12µVPP (150Hz BW, G = 6)
  • Input Bias Current: 200pA
  • Data Rate: 125SPS to 8kSPS
  • CMRR: –105dB
  • Programmable Gain: 1, 2, 3, 4, 6, 8, or 12
  • Supports AAMI EC11, EC13, IEC60601-1, IEC60601-2-27, and IEC60601-2-51 Standards
  • Supplies: Unipolar or Bipolar
    • Analog: 2.7V to 5.25V
    • Digital: 1.65V to 3.6V
  • Built-In Right Leg Drive Amplifier, Lead-Off Detection, WCT, Test Signals
  • Pace Detection Channel Select
  • Built-In Oscillator and Reference
  • Flexible Power-Down, Standby Mode
  • SPI™-Compatible Serial Interface
  • Operating Temperature Range:
    0°C to +70°C

ADS1198 に関する概要

The ADS1194/6/8 are a family of multichannel, simultaneous sampling, 16-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator.

With its high levels of integration and exceptional performance, the ADS1194/6/8 family enables the creation of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.

The ADS1194/6/8 have a flexible input multiplexer per channel that can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Additionally, any configuration of input channels can be selected for derivation of the right leg drive (RLD) output signal. The ADS1194/6/8 operate at data rates as high as 8kSPS, thereby allowing the implementation of software pace detection. Lead-off detection can be implemented internal to the device, either with a pull-up/pull-down resistor or an excitation current sink/source. Three integrated amplifiers generate the Wilson Center Terminal (WCT) and the Goldberger terminals (GCT) required for a standard 12-lead medical electrocardiogram (ECG).

Multiple ADS1194/6/8 devices can be cascaded in high channel count systems in a daisy-chain configuration.

Package options include a tiny 8mm × 8mm, 64-ball BGA and a TQFP-64. Both packages are specified over the temperature range of 0°C to +70°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1198CPAGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら