データシート
AFE4500
- Bio-Z、EDA、ECG、PPG 向けの統合型信号チェーン
- 同期 ECG、PPG により PTT ベースの BP を実現
- Bio-Z 信号チェーン
- 最大 250kHz にプログラム可能な周波数を使ったマルチ周波数生体インピーダンス分析 (BIA)
- EDA/GSR のための低周波励起モード
- 複素 (I、Q) 4 極インピーダンス測定
- 7 ビット DAC による正弦波励起
- 正確な Bio-Z を得るためにキャリブレーション機構により電極のインピーダンスを補償
- 自動キャリブレーション用ステート・マシン
- ECG 信号チェーン
- 最大 2kHz の単極 ECG 信号取得
- INA ゲインを 2~21 にプログラム可能
- 3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
- 入力ノイズ (0.5~150Hz):1kHz 時に 0.75µVrms
- ±0.6V の差動 DC オフセットと ±0.3V の CM 範囲
- 0.4Hz のコーナーを持ち、飽和から素早く回復する HPF
- 1GΩ を超える入力インピーダンス、100dB を超える CMRR
- 300Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
- AC、DC リード・オフ検出:1.6nA~100nA
- PPG 信号チェーン
- 最大 24 の PPG 信号取得をサポート
- 各位相に 8 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
- 各種データ・レートで PPG センサをサポート
- 100dB の光学ループバック SNR、オンチップ・フィルタリングを使用して 110dB まで拡張可能
- 小さい連続動作電流 (標準値):LED 15µA、レシーバ 15µA
- PPG トランスミッタ
- LED 電流を 25mA~250mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
- LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
- 共通アノードの 8 つの LED をサポート
- PPG レシーバ
- 4 つの PD、2 つの並列受信パスをサポート
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
- トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
- 8 ビットの環境オフセット減算 DAC (16~256µA の範囲)
- 8 ビット LED オフセット減算 DAC (32~64µA の範囲)
- 環境と LED DC の自動キャンセル
- 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
- サンプル深度 256 の FIFO
- SPITM、I2C インターフェイス:ピンで選択可能
- 供給電圧:Rx:1.7V~1.9V (LDO バイパス)、1.9V~3.6V (LDO 有効)、Tx:3V~5.5V、IO:1.7V~RX_SUP
AFE4500 は、3 つの信号チェーンをサポートする多用途信号取得システムです。励起機能とセンス機能を内蔵したインピーダンス測定信号チェーンは、生体インピーダンス分析 (BIA)、皮膚電位分析 (EDA)、インピーダンス分光器などのアプリケーションに使用できます。
詳細リクエスト
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE4500 生体インピーダンス分析、生体電気センシング、生体光学センシング用の超小型、統合型 AFE データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 4月 7日 | |
製品概要 | Bioimpedance (Bio-Z) Applications Using Integrated Analog Front End (AFE) | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
製品概要 | ECG and Cuffless Blood Pressure Monitoring With Integrated AFE | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
製品概要 | Photoplethysmography (PPG) With Integrated AFE for Optical Biosensing | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
アプリケーション概要 | ECG Signal Acquisition on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 | |||
アプリケーション概要 | Measuring Oxygen Saturation (SpO2) on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 | |||
アプリケーション概要 | Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 | |||
アプリケーション概要 | Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
アプリケーション概要 | Body Composition Measurement (BCM) for Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 7日 | |||
アプリケーション概要 | Electrodermal Activity (EDA) for Wearable Devices | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AFE4500EVM — AFE4500 バイオインピーダンス分析とバイオセンシング向け、統合型 AFE の評価基板
AFE4500 評価基板 (EVM) は、AFE4500 に関連する評価とシステム開発の活動を促進するためのプラットフォームです。AFE4500 は、光電式容積脈波 (PPG)、心電計 (ECG)、身体インピーダンス分析 (BIA) に関する同期形式の信号収集をサポートしています。
3 つすべてのシグナル チェーンの A/D コンバータ (ADC) 出力は、256 サンプル対応の先入先出し (FIFO) ブロックに格納されます。このブロックは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) または I2C インターフェイスを使用して読み取ることができます。チップには、同一の ADC (...)
ドライバまたはライブラリ
BSECUR-3P-ALGORITHMS — B SECUR ECG Algorithms and Electrode Design Services
HeartKey は、強力で高精度の ECG (心電計) アルゴリズムで構成されたセットであり、コンシューマ、IoT、医療の各分野で、低消費電力でメモリの少ない次世代デバイスで使用できます。これらに該当するのは、スマートウォッチ、スマート衣料品、医療、車載、スマート・ホーム・デバイス、ハンドヘルド・デバイスです。HeartKey は、ユーザー ID、健康維持、健康管理などに関連する高度な機能で構成されています。数年にわたる調査研究の後、複数の社内エキスパートが開発を担当したこの独自アルゴリズム・セットは、FDA が承認した不整脈分析機能も搭載しています。HeartKey (...)
購入先:B Secur
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。