AFE7071

アクティブ

統合型デュアル 14 ビット 65MSPS DAC と RF IQ 変調器

製品詳細

Applications General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • Maximum Sample Rate: 65 MSPS
  • Low Power: 334 mW
  • Interleaved CMOS Input, 1.8–3.3 V IOVDD
  • Input FIFO for Independent Data and DAC Clocks
  • 3- or 4-pin SPI Interface for Register Programming
  • Quadrature Modulator Correction: Gain, Phase, Offset for Sideband and LO Suppression
  • Analog Baseband Filter With Programmable Bandwidth: 20-MHz Maximum RF Bandwidth
  • RF Frequency Range: 100 MHz to 2.7 GHz
  • Package: 48-Pin QFN (7-mm × 7-mm)
  • Maximum Sample Rate: 65 MSPS
  • Low Power: 334 mW
  • Interleaved CMOS Input, 1.8–3.3 V IOVDD
  • Input FIFO for Independent Data and DAC Clocks
  • 3- or 4-pin SPI Interface for Register Programming
  • Quadrature Modulator Correction: Gain, Phase, Offset for Sideband and LO Suppression
  • Analog Baseband Filter With Programmable Bandwidth: 20-MHz Maximum RF Bandwidth
  • RF Frequency Range: 100 MHz to 2.7 GHz
  • Package: 48-Pin QFN (7-mm × 7-mm)

The AFE7071 is a dual 14-bit 65-MSPS digital-to-analog converter (DAC) with integrated, programmable fourth-order baseband filter and analog quadrature modulator. The AFE7071 includes additional digital signal-processing features such as a quadrature modulator correction circuit, providing LO and sideband suppression capability. The AFE7071 has an interleaved 14-bit 1.8-V to 3.3-V CMOS input. The AFE7071 provides 20 MHz of RF signal bandwidth with an RF output frequency range of 100 MHz to 2.7 GHz.

The AFE7071 package is a 7-mm × 7mm 48-pin QFN package. The AFE7071 is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

The AFE7071 is a dual 14-bit 65-MSPS digital-to-analog converter (DAC) with integrated, programmable fourth-order baseband filter and analog quadrature modulator. The AFE7071 includes additional digital signal-processing features such as a quadrature modulator correction circuit, providing LO and sideband suppression capability. The AFE7071 has an interleaved 14-bit 1.8-V to 3.3-V CMOS input. The AFE7071 provides 20 MHz of RF signal bandwidth with an RF output frequency range of 100 MHz to 2.7 GHz.

The AFE7071 package is a 7-mm × 7mm 48-pin QFN package. The AFE7071 is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual 14Bit 65-MSPS Digital to Analog Converter with Integrated IQ Modulator データシート (Rev. C) 2013年 1月 24日
アプリケーション・ノート AFE7070 Optimized Operation in the VHF Band PDF | HTML 2021年 5月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

AFE7071 IBIS Model

SLOM338.ZIP (42 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ