AFE7954
- データシート全体のご請求
- クワッド RF サンプリング 12GSPS DAC
- 最大 RF 信号帯域幅:
- 4TX:1200MHz または
- 2TX:2400MHz
- RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
- デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
- TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
- シングルまたはデュアル・バンド DUC
- TX に対応する 16 個の NCO
- DAC の内部 PLL / VCO、または DAC サンプル・レートでの外部クロックを選択可能
- SerDes データ・インターフェイス:
- JESD204B、JESD204C 適合
- 最高 29.5Gbps を発揮する 8 つの SerDes トランシーバ
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
AFE7954 は、高性能、広帯域幅のクワッド・チャネル RF サンプリング DAC です。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。こうした密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。
信号パスは、4 個の DAC (TX) で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の DAC で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル昇圧変換オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE7954 クワッド RF サンプリング 12GSPS D/A コンバータ (DAC) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 7月 20日 |
アプリケーション・ノート | AFE79XX as a Chirp Signal Generator | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7950 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネルと 6 個の受信チャネル (4T6R) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング・トランシーバのプラットフォームです。この基板を使用して評価できる AFE7950 は、クワッドチャネル RF サンプリング・アナログ・フロント・エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 3GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC 向けの高周波クロック生成に適したオンチップの内蔵型フェーズ・ロック・ループ / (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。