AFE8004

アクティブ

12GSPS DAC と 4GSPS ADC 搭載、4 個の送信 (TX)、4 個の受信 (RX)、7.1GHz RF サンプリング AFE

製品詳細

Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 7000 RF frequency (min) (MHz) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 7000 RF frequency (min) (MHz) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • データシート全体のご請求
  • AFE80xx の各バージョン:
    • AFE8000:8 TX、10 RX
    • AFE8004:4 TX、4 RX
    • AFE8010:10 RX
  • 12Gsps RF サンプリング DAC
  • 4Gsps RF サンプリング ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX:800MHz (8チャネル時) または 1.2GHz (4チャネル時)
    • RX:800MHz (8 チャネル) または 400MHz (8 チャネル) + 800MHz (2 チャネル)
  • RF 周波数範囲:
    • TX:5MHz~7.125GHz
    • RX:100MHz~7.125GHz

  • デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ および 0.125dB デジタル・ステップ
    • RX/FB:25dB レンジ、1dB ステップ
  • シングルまたはデュアル・バンドの DUC と DDC
  • チェーンごとに装備した デュアル NCO による周波数の高速切り換え
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ・インターフェイス
    • JESD204B、JESD204C
    • 最高 32.5Gbps を発揮する 8 つの SerDes トランシーバ
    • 8b、10b および 64b、66b のエンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA (0.8mm ピッチ)
  • データシート全体のご請求
  • AFE80xx の各バージョン:
    • AFE8000:8 TX、10 RX
    • AFE8004:4 TX、4 RX
    • AFE8010:10 RX
  • 12Gsps RF サンプリング DAC
  • 4Gsps RF サンプリング ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX:800MHz (8チャネル時) または 1.2GHz (4チャネル時)
    • RX:800MHz (8 チャネル) または 400MHz (8 チャネル) + 800MHz (2 チャネル)
  • RF 周波数範囲:
    • TX:5MHz~7.125GHz
    • RX:100MHz~7.125GHz

  • デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ および 0.125dB デジタル・ステップ
    • RX/FB:25dB レンジ、1dB ステップ
  • シングルまたはデュアル・バンドの DUC と DDC
  • チェーンごとに装備した デュアル NCO による周波数の高速切り換え
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ・インターフェイス
    • JESD204B、JESD204C
    • 最高 32.5Gbps を発揮する 8 つの SerDes トランシーバ
    • 8b、10b および 64b、66b のエンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA (0.8mm ピッチ)

AFE8000 は、8 個の RF サンプリング DAC と 10 個の RF サンプリング ADC を内蔵する、高性能かつ広帯域のマルチチャネル・トランシーバです。ピン配置とプログラミングに互換性を持つ、チャネル数を削減したバージョン (4TX および 4RX のチャネルを持つ AFE8004、10RX チャネルのチャネルを持つ AFE8010) も用意されており、スケーラブルなシステム設計が可能です。

各レシーバ (RX) のチェーンには、4Gsps の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を装備しています。10 個の ADC は、8 個のレシーバ・パス (1RX~8RX) と 2 個のフィードバック・パス (1FB および 2FB) に接続されます。ADC は RX と FB の間で共通ですが、デジタル・ダウン・コンバータのパスが異なります (FB パスはより広い帯域幅に対応しており、レシーバとして使用が可能)。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。シングルまたはデュアルのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) は、8 チャネルの場合に最大 800MHz の信号帯域幅まで処理でき、また 800MHz を 2 チャネルに割り当てた場合には、8 チャネルで最大 400MHz の信号帯域幅に対応できます。

各トランスミッタ (TX) チェーンには、シングルまたはデュアルのデジタル・アップ・コンバータ (DUC) が含まれます。8 チャネルの場合は最大で 800MHz、4 チャネルでは最大 1200MHz の信号帯域幅をサポート可能です。この DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式オプションを備えており、12Gsps の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

AFE8000 は、8 個の RF サンプリング DAC と 10 個の RF サンプリング ADC を内蔵する、高性能かつ広帯域のマルチチャネル・トランシーバです。ピン配置とプログラミングに互換性を持つ、チャネル数を削減したバージョン (4TX および 4RX のチャネルを持つ AFE8004、10RX チャネルのチャネルを持つ AFE8010) も用意されており、スケーラブルなシステム設計が可能です。

各レシーバ (RX) のチェーンには、4Gsps の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を装備しています。10 個の ADC は、8 個のレシーバ・パス (1RX~8RX) と 2 個のフィードバック・パス (1FB および 2FB) に接続されます。ADC は RX と FB の間で共通ですが、デジタル・ダウン・コンバータのパスが異なります (FB パスはより広い帯域幅に対応しており、レシーバとして使用が可能)。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。シングルまたはデュアルのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) は、8 チャネルの場合に最大 800MHz の信号帯域幅まで処理でき、また 800MHz を 2 チャネルに割り当てた場合には、8 チャネルで最大 400MHz の信号帯域幅に対応できます。

各トランスミッタ (TX) チェーンには、シングルまたはデュアルのデジタル・アップ・コンバータ (DUC) が含まれます。8 チャネルの場合は最大で 800MHz、4 チャネルでは最大 1200MHz の信号帯域幅をサポート可能です。この DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式オプションを備えており、12Gsps の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。ご請求

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE80xx RF サンプリング・トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE8000EVM — AFE8000 8 個の送信 (TX)、10 個の受信 (RX)、7GHz RF サンプリング AFE の評価基板

AFE8000 評価基板 (EVM) は、最大で 8 個の送信チャネルと 10 個の受信チャネル (8T10R) をサポートするように同時構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。この AFE8000EVM を使用して評価できる AFE8000 は、オクタルチャネル RF サンプリング アナログ フロント エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 4GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC で使用する高周波クロック生成用のオンチップの内蔵型フェーズ ロック (...)

ドライバまたはライブラリ

AFE8XXX-SERDES-HSC-DESIGN AFE80xx SERDES HSC design files

AFE80xx SERDES HSC design files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランシーバ
AFE8000 100MHz ~ 7.1GHz、最大 800MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 10 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE8004 12GSPS DAC と 4GSPS ADC 搭載、4 個の送信 (TX)、4 個の受信 (RX)、7.1GHz RF サンプリング AFE
RF レシーバ
AFE8010 4GSPS ADC 搭載、10 個の受信 (RX)、100MHz ~ 7.1GHz RF サンプリング AFE
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ