CD4532B-MIL
- Converts from 1 of 8 to binary
- Provides cascading feature to handle any number of inputs
- Group select indicates one or more priority inputs
- Standardized, symmetrical output characteristics
- 100% tested for quiescent current at 20 V
- Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
- Noise margin (full package-temperature range):
0.5 V at VDD = 5 V
1.5 V at VDD = 10 V
1.5 V at VDD = 15 V - 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
- Applications:
- Priority encoder
- Binary or BCD encoder (keyboard encoding)
- Floating point arithmetic
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
CD4532B consists of combinational logic that encodes the highest priority input (D7-D0) to a 3-bit binary code. The eight inputs, D7 through D0, each have an assigned priority; D7 is the highest priority and D0 is the lowest. The priority encoder is inhibited when the chip-enable input EI is low. When EI is high, the binary representation of the highest-priority input appears on output lines Q2-Q0, and the group select line GS is high to indicate that priority inputs are present. The enable-out (EO) is high when no priority inputs are present. If any one input is high, EO is low and all cascaded lower-order stages are disabled.
The CD4532B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT, and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CD4532B TYPES データシート (Rev. C) | 2003年 10月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点