16-pin (PW) package image

CD4555BPW 生産中止品

選択された出力が「ハイ」、CMOS、デュアル、バイナリ入力、1:4 出力、デコーダ / デマルチプレクサ

CD4555BPW は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
CD4555BPWR アクティブ 選択された出力が「ハイ」、CMOS、デュアル、バイナリ入力、1:4 出力、デコーダ / デマルチプレクサ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD4555BPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CD4555B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

CD4555B の特徴

  • Expandable with multiple packages
  • Standard, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range; 100 na at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range):
         1 V at VDD = 5 V
         2 V at VDD = 10 V
         2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Decoding
    • Code conversion
    • Demultiplexing (using Enable input as a data input)
    • Memory chip-enable selection
    • Function selection

CD4555B に関する概要

CD4555B and CD4556B are dual one-of-four decoders/demultiplexers. Each decoder has two select inputs (A and B), an Enable input (E\), and four mutually exclusive outputs. On the CD4555B the outputs are high on select; on the CD4556B the outputs are low on select.

When the enable input is high, the outputs of the CD4555B remain low and the outputs of the CD4556B remain high regardless of the state of the select inputs A and B. The CD4555B and CD4556B are similar to types MC14555 and MC14556, respectively.

The CD4555B and CD4556B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastics packages (E suffix), and 16-lead small-outline packages (M, M96, and MT suffixes). The CD4555B is also supplied in 16-lead small-outline packages (NSR suffix) and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes.)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CD4555BPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら