パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CD74HC4066 の特徴
- 幅広いアナログ入力電圧範囲:0V~10V
- 低いオン抵抗:
- VCC = 4.5V:25Ω
- VCC = 9V:15Ω
- 高速なスイッチング / 伝搬遅延時間
- 低いオフ リーク電流
- 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
- HC タイプ:
- 2 V~10 V で動作
- 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V および 10V 時)
- HCT タイプ:
- LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
- CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1µA
CD74HC4066 に関する概要
’HC4066 および CD74HCT4066 デバイスは、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。
これらのスイッチは、金属ゲート CD4066B デバイスと同じリニアなオン抵抗という特長を備えています。各スイッチは、制御入力に High レベルの電圧が印加されるとオンになります。