パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
CD74HCT4066-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 低いオン抵抗:
- 標準値 25Ω (VCC = 4.5V)
- 高速なスイッチングおよび伝搬速度
- 低いオフ リーク電流
- 広い動作温度範囲:-40℃~125℃
- LSTTL 入力ロジックと直接互換:VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
- CMOS 入力との互換性:II ≦ 1µA (VOL、VOH)
CD74HCT4066-Q1 に関する概要
CD74HCT4066-Q1 は、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。
これらのスイッチは、金属ゲート CD4066B と同じリニアなオン抵抗という特長を備えています。各スイッチは、制御入力に High レベルの電圧が印加されるとオンになります。