CY74FCT2257T
- Function and Pinout Compatible With FCT and F Logic
- 25-
Output Series Resistors to Reduce Transmission-Line Reflection Noise
- TTL Output Level Versions of Equivalent FCT Functions
- Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 12-mA Output Sink Current
15-mA Output Source Current - 3-State Outputs
The CY74FCT2257T has four identical two-input multiplexers that select four bits of data from two sources under the control of a common data-select (S) input. The I0 inputs are selected when S is low, and the I1 inputs are selected when S is high. Data appears at the output in noninverted form for the CY74FCT2257T. On-chip termination resistors at the outputs reduce system noise caused by reflections. The CY74FCT2257T can replace the FCT257T to reduce noise in an existing design.
The CY74FCT2257T is a logic implementation of a four-pole, two-position switch, in which the position of the switch is determined by the logic levels supplied to S. Outputs are forced to the high-impedance off state when the output-enable (OE\) input is high.
All but one device must be in the high-impedance state to prevent currents from exceeding the maximum ratings if outputs are tied together. Design of the OE\ signals must ensure that there is no overlap when outputs of 3-state devices are tied together.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Quad 2-Input Multiplexer With 3-State Outputs データシート (Rev. B) | 2001年 6月 19日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004年 6月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | CYFCT Parameter Measurement Information | 2001年 4月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | Advanced Bus Interface Logic Selection Guide | 2001年 1月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点