10-pin (DGS) package image

DAC122S085CIMM/NOPB アクティブ

12 ビット・マイクロ・パワー、2回路 DA コンバータ、レール・ツー・レール出力付

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC122S085CIMMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

DAC122S085 の特徴

  • Ensured Monotonicity
  • Low Power Operation
  • Rail-to-Rail Voltage Output
  • Power-on Reset to 0V
  • Simultaneous Output Updating
  • Wide power supply range (+2.7V to +5.5V)
  • Industry's Smallest Package
  • Power Down Modes

Key Specifications

  • Resolution: 12 Bits
  • INL: ±8 LSB (Max)
  • DNL: +0.7 / -0.5
  • Settling Time 8.5 µs (Max)
  • Zero Code Error: +15 mV (Max)
  • Full-Scale Error: -0.75 %FS (Max)
  • Supply Power
    • Normal: 0.6 mW (3V) / 1.6 mW (5V) (Typ)
    • Power Down: 0.3 µW (3V) / 0.8 µW (5V) (Typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC122S085 に関する概要

The DAC122S085 is a full-featured, general purpose DUAL 12-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single +2.7V to 5.5V supply and consumes 0.6 mW at 3V and 1.6 mW at 5V. The DAC122S085 is packaged in 10-lead SON and VSSOP packages. The 10-lead SON package makes the DAC122S085 the smallest DUAL DAC in its class. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 40 MHz over the entire supply voltage range. Competitive devices are limited to 25 MHz clock rates at supply voltages in the 2.7V to 3.6V range. The serial interface is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces.

The reference for the DAC122S085 serves all four channels and can vary in voltage between 1V and VA, providing the widest possible output dynamic range. The DAC122S085 has a 16-bit input shift register that controls the outputs to be updated, the mode of operation, the powerdown condition, and the binary input data. Both outputs can be updated simultaneously or individually depending on the setting of the two mode of operation bits.

A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt with three different termination options.

The low power consumption and small packages of the DAC122S085 make it an excellent choice for use in battery operated equipment.

The DAC122S085 is one of a family of pin compatible DACs, including the 8-bit DAC082S085 and the 10-bit DAC102S085. The DAC122S085 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC122S085CIMMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら