DAC3151

アクティブ

10 ビット、500MSPS D/A コンバータ (DAC)

製品詳細

Resolution (bps) 10 Number of DAC channels 1 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 500 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 375 SFDR (dB) 81 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (bps) 10 Number of DAC channels 1 Interface type DDR LVDS, Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 500 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 375 SFDR (dB) 81 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • シングル・チャネル
  • 分解能
    • DAC3151: 10ビット
    • DAC3161: 12ビット
    • DAC3171: 14ビット
  • 最大サンプル・レート: 500MSPS
  • ピン互換のファミリ
  • 入力インターフェイス
    • パラレルLVDS入力
    • シングルまたはデュアルDDRデータ・クロック
    • 内部FIFO
  • チップ間の同期
  • 消費電力: 375mW
  • 20MHz IFでのスペクトル性能
    • SNR
      • DAC3151: 62dBFS
      • DAC3161: 72dBFS
      • DAC3171: 76dBFS
    • SFDR
      • DAC3151: 76dBc
      • DAC3161: 77dBc
      • DAC3171: 78dBc
  • 電流ソーシングDAC
  • 準拠範囲: -0.5V~+1V
  • パッケージ: 64ピンVQFN (9mm×9mm)
  • シングル・チャネル
  • 分解能
    • DAC3151: 10ビット
    • DAC3161: 12ビット
    • DAC3171: 14ビット
  • 最大サンプル・レート: 500MSPS
  • ピン互換のファミリ
  • 入力インターフェイス
    • パラレルLVDS入力
    • シングルまたはデュアルDDRデータ・クロック
    • 内部FIFO
  • チップ間の同期
  • 消費電力: 375mW
  • 20MHz IFでのスペクトル性能
    • SNR
      • DAC3151: 62dBFS
      • DAC3161: 72dBFS
      • DAC3171: 76dBFS
    • SFDR
      • DAC3151: 76dBc
      • DAC3161: 77dBc
      • DAC3171: 78dBc
  • 電流ソーシングDAC
  • 準拠範囲: -0.5V~+1V
  • パッケージ: 64ピンVQFN (9mm×9mm)

DAC3151、DAC3161、DAC3171 (DAC31x1)は、シングル・チャネル、500MSPSのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリです。このファミリは10、12、14ビット幅のLVDSデジタル・バスと入力FIFOを使用します。
14ビットのDAC3171は、DDR 7ビットLVDSインターフェイス・モードもサポートしています。FIFO入力および出力ポインタは、高精度の信号同期のため、複数のデバイス間で同期が可能です。DAC出力は電流ソーシングであり、-0.5V~+1Vの準拠範囲でGNDに終端します。DAC31x1は、DAC31x4デュアル・チャネル、10、12、14ビット、500MSPSデジタル/アナログ・コンバータとピン互換です。

DAC31x1はVQFN-64パッケージで供給され、工業用温度範囲全体(-40℃~+85℃)で動作が規定されています。

 

DAC3151、DAC3161、DAC3171 (DAC31x1)は、シングル・チャネル、500MSPSのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリです。このファミリは10、12、14ビット幅のLVDSデジタル・バスと入力FIFOを使用します。
14ビットのDAC3171は、DDR 7ビットLVDSインターフェイス・モードもサポートしています。FIFO入力および出力ポインタは、高精度の信号同期のため、複数のデバイス間で同期が可能です。DAC出力は電流ソーシングであり、-0.5V~+1Vの準拠範囲でGNDに終端します。DAC31x1は、DAC31x4デュアル・チャネル、10、12、14ビット、500MSPSデジタル/アナログ・コンバータとピン互換です。

DAC31x1はVQFN-64パッケージで供給され、工業用温度範囲全体(-40℃~+85℃)で動作が規定されています。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC31x1 シングル・チャネル、14、12、10ビット、500MSPS、デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 5月 21日
その他の技術資料 TI and Altera Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools 2011年 4月 25日
その他の技術資料 TI and Xilinx Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools 2011年 4月 25日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DAC3151 IBIS Model

SLAM192.ZIP (56 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ