DAC3164
- Dual Channel
- Resolution
- DAC3154: 10-Bit
- DAC3164: 12-Bit
- Maximum Sample Rate: 500 MSPS
- Pin Compatible Family with DAC3174 and
DAC3151/DAC3161/DAC3171 - Input Interface:
- 12-/10-Bit Wide LVDS Inputs
- Internal FIFO
- Chip to Chip Synchronization
- Power Dissipation: 460mW
- Spectral Performance at 20 MHz IF
- SNR: 62 dBFS for DAC3154, 72 dBFS for DAC3164
- SFDR: 76 dBc for DAC3154, 77 dBc for DAC3164
- Current Sourcing DACs
- Compliance Range: –0.5V to 1V
- Package: 64 Pin QFN (9x9mm)
The DAC3154/DAC3164 are dual channel 10-/12-bit, pin-compatible family of 500 MSPS digital-to-analog converters (DAC). The DAC3154/DAC3164 use a 10-/12-bit wide LVDS digital bus with an input FIFO. FIFO input and output pointers can be synchronized across multiple devices for precise signal synchronization. The DAC outputs are current sourcing and terminate to GND with a compliance range of –0.5 to 1V. DAC3154/ DAC3164 are pin compatible with the dual-channel, 14-bit, 500 MSPS digital-to-analog converters DAC3174, and the single-channel, 14-/12-10-bit, digital-to-analog converters DAC3171/DAC3161/DAC3151.
The devices are available in a QFN-64 PowerPAD package is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual 12-/10-bit 500 MSPS Digital to Analog Converters データシート | 2013年 5月 31日 | |||
その他の技術資料 | TI and Altera Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools | 2011年 4月 25日 | ||||
その他の技術資料 | TI and Xilinx Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools | 2011年 4月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。