パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC43204 の特徴
- 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
- 電圧出力:
- 1 LSB INL および DNL (10 ビットおよび 8 ビット)
- 1x、1.5x、2x、3x、4x のゲイン
- 電流出力:
- 1 LSB INL および DNL (8 ビット)
- ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA の出力範囲を選択可能
- 電圧出力:
- すべてのチャネルのコンパレータ・モードをプログラム可能
- VDD オフ時はハイ・インピーダンス出力
- ハイ・インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワー・ダウン・モード
- 50MHz、SPI 互換インターフェイス
- I2C、PMBus™、SPI インターフェイスを自動検出
- VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
- 汎用入出力 (GPIO) をさまざまな機能に構成可能
- あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
- 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
- 幅広い動作範囲:
- 電源:1.8V~5.5V
- 温度範囲:–40℃~+125℃
- 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
DAC43204 に関する概要
12 ビット DAC63204、10 ビット DAC53204、8 ビット DAC43204 ( DACx3204) は、クワッド・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。 DACx3204 は、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、PMBus、SPI インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。
このスマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン測定とスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット・ポイント、波形生成などの用途に最適です。