10-pin (DGS) package image

DAC5574IDGSR アクティブ

I2C インターフェイス搭載、超小型 MSOP パッケージ封止、8 ビット、クワッド DAC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC5574IDGS アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

DAC5574 の特徴

  • Micropower Operation: 500 µA at 3 V VDD
  • Fast Update Rate: 188 kSPS
  • Per-channel Power-down Capability
  • Power-On Reset to Zero
  • 2.7 V to 5.5 V Analog Power Supply
  • 8-bit Monotonic
  • I²C™ Interface Up to 3.4 Mbps
  • Data Transmit Capability
  • On-Chip Output Buffer Amplifier, Rail-to-Rail Operation
  • Double-Buffered Input Register
  • Address Support for up to Four DAC5574s
  • Synchronous Update Support for up to 16 Channels
  • Operation From –40°C to 105°C
  • Small 10 Lead MSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Closed-Loop Servo Control
    • PC Peripherals
    • Portable Instrumentation

I²C is a trademark of Philips Corporation.

DAC5574 に関する概要

The DAC5574 is a low-power, quad channel, 8-bit buffered voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC5574 utilizes an I²C compatible two wire serial interface supporting high-speed interface mode with address support of up to four DAC5574s for a total of 16 channels on the bus.

The DAC5574 uses VDD and GND to set the output range of the DAC. The DAC5574 incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at zero volts and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC5574 contains a per-channel power-down feature, accessed via the internal control register, reducing the current consumption of the device to 200 nA at 5 V.

The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery operated equipment. The power consumption is less than 3mW at VDD = 5 V reducing to 1 µW in power-down mode.

TI offers a variety of data converters with I²C interface. See DACx57x family of 16/12/10/8 bit, single and quad channel DACs. Also see ADS7823 and ADS1100, 12-bit octal channel and 16-bit single channel ADCs.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC5574IDGS アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら