DAC5672A

アクティブ

デュアルチャネル、14 ビット、275MSPS、D/A コンバータ (DAC)

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type Parallel CMOS Sample/update rate (Msps) 275 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 330 SFDR (dB) 84 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type Parallel CMOS Sample/update rate (Msps) 275 Features Low Power Rating Catalog Interpolation 1x Power consumption (typ) (mW) 330 SFDR (dB) 84 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 14ビット、デュアル伝送DAコンバータ(DAC)
  • 更新速度: 275MSPS
  • 単一電源: 3V~3.6V
  • 高SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ): 5MHz時84dBc
  • 高IMD3 (3次相互変調歪): 15.1MHzおよび16.1MHz時79dBc
  • WCDMAのACLR (隣接チャネル漏洩電力比): ベースバンド時78dB
  • WCDMAのACLR: 30.72MHz時73dB
  • 独立または単一抵抗によるゲイン制御
  • デュアル・データまたはインターリーブ・データ
  • 1.2Vのリファレンスを内蔵
  • 低消費電力: 330mW
  • パワーダウン・モード: 9mW
  • パッケージ: 48ピンTQFP (Thin-Quad Flat Pack)
  • 14ビット、デュアル伝送DAコンバータ(DAC)
  • 更新速度: 275MSPS
  • 単一電源: 3V~3.6V
  • 高SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ): 5MHz時84dBc
  • 高IMD3 (3次相互変調歪): 15.1MHzおよび16.1MHz時79dBc
  • WCDMAのACLR (隣接チャネル漏洩電力比): ベースバンド時78dB
  • WCDMAのACLR: 30.72MHz時73dB
  • 独立または単一抵抗によるゲイン制御
  • デュアル・データまたはインターリーブ・データ
  • 1.2Vのリファレンスを内蔵
  • 低消費電力: 330mW
  • パワーダウン・モード: 9mW
  • パッケージ: 48ピンTQFP (Thin-Quad Flat Pack)

DAC5672Aデバイスは、電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、デュアル・チャネルの14ビット高速DACです。

最高275MSPSの更新速度で動作し、抜群の動的性能、正確なゲイン、オフセット整合といった特性を備えていることから、I/QベースバンドまたはダイレクトIF通信アプリケーションに最適です。

各DACには、シングルエンドまたは差動アナログ出力構成に適した高インピーダンスの差動電流出力が備えられています。外部抵抗を使用して、各DACのフルスケール出力電流を別々に、または同時にスケーリングすることができます(一般的には2mA~20mA)。高精度の内蔵電圧リファレンスは温度補償機能を備え、安定した1.2Vのリファレンス電圧を提供します。外部リファレンスも使用できます。

DAC5672Aには、クロックとデータ・ラッチが異なる14ビットのパラレル入力ポートが2つあります。柔軟性を高めるために、インターリーブ・モードで動作する際には1ポートで各DACへの多重データもサポートされます。

DAC5672Aは、50Ωの二重終端負荷を接続した変圧器結合の差動出力用に設計されています。20mAのフルスケール出力電流の場合、インピーダンス比4:1 (結果として出力4dBm)とインピーダンス比1:1の変圧器(出力-2dBm)をサポートします。

DAC5672Aは48ピンTQFPパッケージで供給されます。ファミリ製品間にはピン互換性があり、12ビット(DAC5662)および14ビット(DAC5672A)の分解能を提供します。さらに、DAC5672AはDAC2904およびAD9767のデュアルDACとピン互換です。このデバイスは、-40℃~85℃の工業用温度範囲で動作することを特長としています。

DAC5672Aデバイスは、電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、デュアル・チャネルの14ビット高速DACです。

最高275MSPSの更新速度で動作し、抜群の動的性能、正確なゲイン、オフセット整合といった特性を備えていることから、I/QベースバンドまたはダイレクトIF通信アプリケーションに最適です。

各DACには、シングルエンドまたは差動アナログ出力構成に適した高インピーダンスの差動電流出力が備えられています。外部抵抗を使用して、各DACのフルスケール出力電流を別々に、または同時にスケーリングすることができます(一般的には2mA~20mA)。高精度の内蔵電圧リファレンスは温度補償機能を備え、安定した1.2Vのリファレンス電圧を提供します。外部リファレンスも使用できます。

DAC5672Aには、クロックとデータ・ラッチが異なる14ビットのパラレル入力ポートが2つあります。柔軟性を高めるために、インターリーブ・モードで動作する際には1ポートで各DACへの多重データもサポートされます。

DAC5672Aは、50Ωの二重終端負荷を接続した変圧器結合の差動出力用に設計されています。20mAのフルスケール出力電流の場合、インピーダンス比4:1 (結果として出力4dBm)とインピーダンス比1:1の変圧器(出力-2dBm)をサポートします。

DAC5672Aは48ピンTQFPパッケージで供給されます。ファミリ製品間にはピン互換性があり、12ビット(DAC5662)および14ビット(DAC5672A)の分解能を提供します。さらに、DAC5672AはDAC2904およびAD9767のデュアルDACとピン互換です。このデバイスは、-40℃~85℃の工業用温度範囲で動作することを特長としています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC5662A アクティブ デュアルチャネル、12 ビット、275MSPS、D/A コンバータ (DAC) Same pinout, 12 bits

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC5672A 14ビット、275MSPS DAコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 2月 1日
アプリケーション・ノート High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) 2012年 10月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters 2008年 6月 8日
アプリケーション・ノート Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 2008年 6月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DAC5672A IBIS Model

SLAC175.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ